Sensorer til CMC III, PDU, LCP, IoT-interface

Best.-nr.: DK 7010190

Universalsensor med to digitale og én analog indgang, som kan konfigureres afhængigt af anvendelsen.

Best.-nr.:
DK 7010190
Udgave
Universal-sensor
Produktbeskrivelse
null
Fordele
Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder
Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder
Indstillinger kan foretages via CMC III Processing Unit, PDU’en eller via IoT-interfacet.
Sensoren har to digitale indgange og en analog indgang, der kan konfigureres til den pågældende anvendelse
De digitale indgange kan konfigureres som 2x overvågning af potentialfrie kontakter, 2x S0-Bus (energimåleapparater) eller 1x Wiegand-snitflade (eksterne adgangssystemer). Den analoge indgang kan anvendes som 4-20 mA-snitflade
Materiale
Plast
Overflade
Front: Glat
Kabinet: Struktur
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Universalsensor
Tilslutning til CAN-bus
Direkte
Snitflader
2 x RJ45 CAN-Bus
analog, 4 - 20 mA
To digitale indgange/S0-bus/Wiegand
Dimensioner
Bredde: 110 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
0...95 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,127 kg
Bruttovægt
0,157 kg
Toldtarifnummer
85319000
Produktbeskrivelse
Universal-sensor, til tilslutning til CMC III Processing Unit, BHD: 110 x 30 x 40 mm, front: RAL 9005
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring