Sensorer til CMC III, PDU, LCP, IoT-interface

Best.-nr.: DK 7010210

Lækagepunktsensoren overvåger gulvet for ledende væsker (lækage) ved hjælp af to kontakter.

Best.-nr.:
DK 7010210
Udgave
Lækage-punkts-sensor
Fordele
Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder
Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder
Indstillinger kan foretages via CMC III Processing Unit, PDU’en eller via IoT-interfacet.
Lækagesensorerne er udstyret med en ekstern føler, monteres lodret i forhold til gulvet
Ved hjælp af to kontakter overvåger sensoren bunden for væsker med ledningsevne (læk).
Materiale
Plast
Overflade
Front: Glat
Kabinet: Struktur
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Lækagesensor
Ekstern sensor med tilslutningskabel
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Tilslutning til CAN-bus
Direkte
Snitflader
2 x RJ45 CAN-Bus
Klemme
Dimensioner
Bredde: 110 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,24 kg
Bruttovægt
0,251 kg
Toldtarifnummer
90261029
ETIM 9
EC002627
Produktbeskrivelse
DK lækagepunktsensor, tilslutning via CAN-bus-interface, BHD: 110×30×40 mm, RAL 9005
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Vejledning
Datablade
Visio Shapes