Lækagesensoren overvåger gulvet for ledende væsker (lækage) via et 15 m langt sensorkabel.
- Best.-nr.:
- DK 7010220
- Udgave
- Lækagesensor til skabsrækker
- Fordele
- Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
- Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
- Anvendelsesområder
- Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
- Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
- Funktionsmåder
- Indstillinger kan foretages via CMC III Processing Unit, PDU’en eller via IoT-interfacet.
- Sensorkablet på 15 m fastgøres på bunden
- Sensor rapporterer lækage, hvis sensorkablet kommer i kontakt med væske med ledningsevne.
- Materiale
- Plast
- Overflade
- Front: Glat
Kabinet: Struktur - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Lækagesensor
Detektionskabel, 15 m
Montageplade
Inkl. montagematerialer - Tilslutning til CAN-bus
- Direkte
- Snitflader
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Dimensioner
- Bredde: 110 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,85 kg
- Bruttovægt
- 1,057 kg
- Toldtarifnummer
- 90261029
- ETIM 9
- EC002627
- Produktbeskrivelse
- DK lækagesensor, til skabsrækker, tilslutning via CAN-bus-interface, BHD: 110x30x40 mm, RAL 9005
- Dokumentationer
- Quick guide
- Vejledning
- Datablade
- Visio Shapes