Adgangskontrol til CMC III, PDU, LCP, IoT-interface

Best.-nr.: DK 7010180

Best.-nr.:
DK 7010180
Udgave
Adgangskontrol
Produktbeskrivelse
Der kan tilsluttes to håndtag og to læsere til en Access Control. Via hjemmesiden til CMC III Processing Unit, PDU eller IoT-interfacet kan håndtagene knyttes til forskellige talkoder eller transponderkort, så alle håndtag, der er forbundet til en CMC III Processing Unit, en PDU eller et IoT-interface, kan styres med kun ét læsesystem. Takket være den integrerede infrarød-sensor overvåges den styrede dørs tilstand (åben/lukket) ligeledes. Derudover er sensoren udstyret med en vibrationssensor, som udsender en alarm ved registrering af hærværk.
Fordele
Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder
Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder
Til tilslutning af to håndtag og to læseenheder til overvågning af døre
Integreret IR-adgangssensor
Integreret vandalsensor
Materiale
Plast
Overflade
Front: Glat
Kabinet: Struktur
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Sensor
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Tilslutning til CAN-bus
Direkte
Snitflader
2 x RJ45 CAN-Bus
2 x RJ12
2 x fladstik
Hunstik
Dimensioner
Bredde: 110 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,166 kg
Bruttovægt
0,169 kg
Toldtarifnummer
85311095
ETIM 9
EC002627
Produktbeskrivelse
DK Access Control, tilslutning via CAN-bus-interface, BHD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Vejledning
Datablade
Visio Shapes