CMC III forlængerkabel til sensorkabel

Best.-nr.: DK 7200450

Til forlængelse af sensorkabler.

Best.-nr.:
DK 7200450
Produktbeskrivelse
Til forlængelse af kablede forbindelser til CMC-TC-sensorer samt CMC III Online-komforthåndtag VX og som tilslutningskabel til CMC III-adgangssensor 7030.128 til én sensor eller en sensorrække.
Anvendelsesområder
Forlængelse af sensorkabler
Længde
5 m
Dimensioner
Længde: 5 m
Snitflader/tilslutninger
Stik (type): RJ 12
Hunstik (type): RJ 12
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,56 kg
Bruttovægt
0,581 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177201736
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253