Til adgangsstyring af låger.
- Best.-nr.:
- DK 7030233
- Udgave
- Transponderlæder til Mifare, Legic Advant, HID FeliCa (Legic Prime ved henvendelse)
- Produktbeskrivelse
- CMC III-transponderlæser, til frigivelse af racklåger eller lokaledøre, tilslutning til CMC III Processing Unit via CMC III CAN-bus Access, frigivelse via transponderkort.
- Fordele
- Mulighed for anvendelse af samme læsersystem til flere greb, hvis disse er forbundet med samme CMC III-system eller IoT-grænseflade
- Høj sikkerhed med fire øjne-princippet
- Tekniske data
- Frekvens: 13,56 MHz
- Frekvens RFID
- Anvendelsesområder
- På VX IT-låger
- Sidelåger
- Funktionsmåder
- Direkte forbindelse til CMC III Access Control eller CMC III Door Control Modul
- Optisk (LED) og akustisk (alarm) statusvisning
- Administration af rettigheder via CMC III-system, IoT-grænseflade eller RiZone
- Lågeåbning med maks. to forbundne talkoder (fire øjne-princip)
- CMC III-styring af: Online-komforthåndtag VX, Automatic Door Opening-system (ventilationsspjæld), relæudgange til CMC III
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Transponderlæser
Tilslutningskabel 2,9 m
Adapter til aluminium-glaslåge til VX IT
Transponderkort Mifare classic
Inkl. montagematerialer - Indbygningsmuligheder
- På VX IT-låger
- Sidelåger
- Transponder tags
- ISO14443A - MIFARE Classic
- ISO14443A - MIFARE Classic EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
- ISO14443A - MIFARE Plus S, X
- ISO14443A - MIFARE Smart MX
- ISO14443A - MIFARE Ultralight
- ISO14443A - MIFARE Ultralight C
- ISO14443A - NTAG2xx
- ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
- ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
- ISO15693 - ICODE SLI
- ISO15693 - LEGIC Advant
- ISO15693 - Tag-it
- Dimensioner
- Bredde: 50 mm
Højde: 190 mm
Dybde: 25 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,276 kg
- Bruttovægt
- 0,28 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177936546
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- CMC III Transponder reader VX, RAL 9005
- Dokumentationer
- Quick guide
- Vejledning