IT-overvågning

Tilbehør til IT-overvågning

Here you will find a variety of accessory products to further optimise your IT systems.

Tilbehør til IT-overvågning

CMC III programmeringskabler

Til opstart af Processing Unit (PU) eller PU Compact.

Tilbehør til IT-overvågning

CMC III CAN-Bus forbindelseskabler

Tilslutter CAN-busenheder til informations- og energioverførsel.

Tilbehør til IT-overvågning

CMC I/O-enheder

Overvågning af op til otte digitale indgange og styring af op til fire relæer.

Tilbehør til IT-overvågning

LED-lysskinne til CMC III

Til statusvisning ved hjælp af farver i et netværks- eller serverskab. I tilfælde af en fejl skifter lysskinnen til den indstillede farve.

Tilbehør til IT-overvågning

CMC III montageenheder

Til montage af CMC III komponenter.

Tilbehør til IT-overvågning

Monitor-/tastaturenhed med 17" TFT-display og VGA-/DVI-tilslutning

1 HE chassis med 17" TFT-display, engelsk eller tysk tastaturlayout, med teleskopskinner.

Tilbehør til IT-overvågning

CMC III kabelholdebøjle

Til kabelaflastning og -opbevaring bag CMC III 19"-montageenheden

Tilbehør til IT-overvågning

CMC III sensorer

Til overvågning af forskellige parametre i skabe eller lokaler.

Tilbehør til IT-overvågning

CMC III LTE Unit

Enheden CMC III LTE informerer driftssikkert ved alarmeringer via ISDN eller LTE pr. SMS.

Tilbehør til IT-overvågning

CMC III I/O-enheder

Overvågning af op til otte digitale indgange og styring af op til fire relæer.

Tilbehør til IT-overvågning

CMC III strømforsyninger

Til strømforsyning samt til-/frakobling af forbrugere, som f.eks. ventilatorer.

Tilbehør til IT-overvågning

CMC III CAN-Bus-sensor

Til tilslutning af en CMC-TC-sensor

Tilbehør til IT-overvågning

Dørkontrolmodul

Styreenhed til automatisk åbning af glaslåger VX IT til ADO med indbyggede ventilationsspjæld.

Tilbehør til IT-overvågning

CMC III Access Control

CMC III Unit til styring og overvågning af adgangen til skabe.

Tilbehør til IT-overvågning

Afskærmningsled til ventilator til CMC III

Til tilslutning af ventilatorer via CMC III Power Unit. Afskærmningsleddet forhindrer fejl ved afbrydelse af ventilatormotoren.

Tilbehør til IT-overvågning

Tilslutningskabler til strømforsyninger

Tilslutnings- og forlængerkabler til strømforsyninger i forskellige landeudgaver.

Tilbehør til IT-overvågning

Tilslutningskabel til PSM/PDU

Forbindelses- og forlængerkabel med forskellige typer af stikdåser/hunstik (Schuko/C19/C20).

Tilbehør til IT-overvågning

Tilslutningskabler til strømforsyning

Med apparatstik i den ene ende, længde: 1,5 m.

Tilbehør til IT-overvågning

PSM målemodul med CAN-Bus til PSM strømskinner

PSM målemodul med koblingsfunktionalitet til udgange og energimåling. Fås som udførelser med IEC 60320 C13 og C19 samt CEE 7/3 (beskyttelseskontaktstikdåse).