Enheden CMC III LTE informerer driftssikkert ved alarmeringer via ISDN eller LTE pr. SMS.
- Best.-nr.:
- DK 7030571
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af en redundant transmissionsvej eller til videresendelse af alarmer i situationer, hvor der ikke findes nogen netværksstruktur. Alarmmeddelelsen sendes som en SMS. Dækning af LTE (4G), UMTS (3G) og GSM (2G) med automatisk omskifterfunktion, se bånd og frekvenser. Et almindeligt SIM-kort skal kunden selv anskaffe.
- Tekniske data
- CMC III LTE-enheden kan anvendes til 4G-, 3G- og 2G-mobilnet inden for disse frekvensområder:
- 4G LTE-bånd 1 (2100 MHz)
- 4G LTE-bånd 3 (1800 MHz)
- 4G LTE-bånd 8 (900 MHz)
- 4G LTE-bånd 20 (800 MHz)
- 4G LTE-bånd 28 (700 MHz)
- 3G UMTS-bånd 1 (2100 MHz)
- 3G UMTS-bånd 8 (900 MHz)
- 2G GSM (900 MHz)
- 2G GSM (1800 MHz)
- Materiale
- Plast
- Farve
- Front: RAL 9005
Kabinet: RAL 7035 - Leveringsomfang
- CMC III LTE Unit
RJ12-kabel
Antenne med magnetfod - Serial interface
- 2 x RJ12
- Dimensioner
- Bredde: 138 mm
Højde: 40 mm
Dybde: 132 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- 45 °C...85 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,6 kg
- Bruttovægt
- 0,645 kg
- Toldtarifnummer
- 85176200
- EAN
- 4028177926011
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- CMC III LTE Unit, For alarm forwarding via SMS, if no network infrastructure is available, For connection to the CMC Processing Unit, CMC III and SIM card required
- Dokumentationer
- Quick guide
- Vejledning