RFID-controller

Best.-nr.: DK 7890500

Til forbindelse af RFID-antennen med CAN-Bus DRC.

Best.-nr.:
DK 7890500
Produktbeskrivelse
Denne controller forbinder RFID-læseren (antenne) på 19" montagerammen med CMC-systemet. Via denne kan CMC rapportere automatiske ændringer, vise en grafisk oversigt over skabet med installationskomponenter samt føre kapacitetsregnskab. Der kræves altid en RFID-controller for hvert rack.
Materiale
Plast
Snitflader
RJ 45
2 x mini-DIN (tilslutning af RFID-ramme/gulvaflæser)
Dimensioner
Bredde: 136 mm
Højde: 44 mm
Dybde: 129 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,46 kg
Bruttovægt
0,55 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177617155
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK RFID controller, BHD: 136x44x129 mm, RJ45, 2x Mini-DIN
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK