1 HE chassis med 17" TFT-display, engelsk eller tysk tastaturlayout, med teleskopskinner.
- Best.-nr.:
- DK 9055410
- Produktbeskrivelse
- Enheden er monteret i en udtræksskuffe, skærmen kan foldes ud, og skuffen har stop i endepositionen. Enheden kræver således kun 1 HE i rackets 19"-profil.
- Fordele
- Både analog og digital videotilslutning
- Kabler føres sikkert i kabelkæde
- Frontsiden kan lukkes af
- Nem enkeltmandsmontage.
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Monitor-/tastaturenhed, 1 HE
VGA-kabel
DVI-kabel
USB-kabel
Schuko-strømkabel
med 17" TFT-display og VGA-/DVI-tilslutning
2 PS/2-kabler
Tastatur
med integreret touchpad - Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. effektoptag ved lukket monitorenhed
- 1 W
- Maks. effektoptag ved drift
- 32 W
- Snitflader
- VGA (D-SUB HD 15-polet)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Stik (type)
- Apparatstik C14
- Layout
- tysk
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 680 mm - Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Indbygningsmål
- Indbygningsdybde (min.): 680 mm
Indbygningsdybde (maks.): 850 mm - Display-egenskaber
- Diagonale: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Kontrastforhold: Kontrastforhold: ca. 1000:1
Lysstyrke display: 350 cd/m²
Opløsning display: 1280 x 1024 pixel
Antal farver: 16.700.000 - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 15,827 kg
- Bruttovægt
- 16,66 kg
- Toldtarifnummer
- 85286200
- EAN
- 4028177638396
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Produktbeskrivelse
- DK Monitor-/tastaturenhed , BHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, german, RAL 9005
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Info sheet