CMC III sensorer

Best.-nr.: DK 7030.110

CMC III temperatursensor

Best.-nr.:
DK 7030.110
Udgave
Temperatursensor
Fordele
Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder
Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder
Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT-interfacet
CMC III temperatursensor overvåger omgivelsestemperaturen i skabet
Ved aktiv luftstrøm kan sensoren, der er integreret i kabinettet, anvendes. Ved applikationer uden aktiv luftstrøm skal den medfølgende NTC-føler tilsluttes.
Måleområde ekstern sensor: -40 °C...+80 °C
Materiale
Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur
Farve
Front: RAL 9005
Kabinet: RAL 7035
Leveringsomfang
Sensor
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Ekstern temperatursensor med tilslutningskabel og stik
NTC-føler, længde 1,80 m
maks. kabellængde 2 m
Tilslutning til CAN-bus
Direkte
Snitflader
2 x RJ45 CAN-Bus
Hunstik
Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
32
Antal deltagere PU compact (maks.)
4
Antal deltagere PU (maks.)
32
Antal PDU'er (maks.)
16
Målemetode
intern NTC-modstand
ekstern NTC-modstand
Dimensioner
Bredde: 80 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,18 kg
Bruttovægt
0,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
90269000
EAN
4028177659483
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III Temperatursensor, BHD: 80x28x40 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Producenterklæring
Dokumentationer
Quick guide
Vejledning
Datablade
Graphics