CMC-TC bevægelsesdetektor
- Best.-nr.:
- DK 7320570
- Udgave
- Bevægelsesdetektor
- Produktbeskrivelse
- CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus.
- Fordele
- Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
- Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
- Anvendelsesområder
- Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
- Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
- Funktionsmåder
- Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT-interfacet
- Sensoren overvåger et område for bevægelse
- Materiale
- Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur - Farve
- Kabinet: Hvidt
- Leveringsomfang
- Sensor
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Tilslutningskabel med stik
Montageclips til bæreskinnemontage
Inkl. montagematerialer - Tilslutning til CAN-bus
- Indirekte via CMC III CAN-bus-snitflader
- Snitflader
- RJ 12
- Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
- 32
- Antal deltagere PU compact (maks.)
- 4
- Antal deltagere PU (maks.)
- 32
- Bemærk
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Målemetode
- Infrarød (IR) detektor
- Dimensioner
- Bredde: 59 mm
Højde: 102 mm
Dybde: 32 mm - Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,25 kg
- Bruttovægt
- 0,267 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC-TC Bevægelsesdetektor
- Dokumentationer
- Info sheet