- Best.-nr.:
- DK 7030.040
- Produktbeskrivelse
- Man kan knytte måleværdier til relæerne i softwaren, sådan at disse aktiveres under bestemte omstændigheder. Det gør det muligt at styre enheder eller at videresende meddelelser. Kan ikke anvendes med Processing Unit Compact.
- Fordele
- Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
- Lavt pladsbehov takket være høj koncentration af ind- og udgange.
- Funktionsmåder
- Automatisk bussekvens med fortløbende numre gennem processorenheden
- Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
- Statusdisplay via integrerede LED'er
- Indgange til potentialfrie signaler
- Relæudgang (omskifterkontakt), kan belastes op til maks. 24 V (DC)/1 A
- Materiale
- Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur
- Farve
- Kabinet: RAL 7035
Front: RAL 9005
- Leveringsomfang
- CMC III I/O-enhed
Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader
- Snitflader Bus-system
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Snitflader
- 8 digitale indgange
- 4 relæudgange (maks. 24 V DC/1 A)
- Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
- 16
- Antal deltagere PU (maks.)
- 8
- Bemærk
- Kan ikke anvendes med Processing Unit Compact
- Dimensioner
- Bredde: 138 mm
Højde: 40 mm
Dybde: 132 mm
- Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,56 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659360
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
-
DK CMC III I/O Unit, til signal receiving og passing on control commands, BHD: 138x40x132 mm, Monitoring: > 8 digital inputs, Control: > 4 Relais