- Best.-nr.:
- DK 7030070
- Udgave
- Til PU, PU Compact, styreenheder, CMC III CAN-bus-enhed og CMC III strømforsyning.
- Produktbeskrivelse
- Montageenheden kan alt efter udførelse rumme 1 eller 3 processorenheder/sensorenheder etc. 482,6 mm-udførelsen (19"-niveauer) kan rumme 3 enheder. Udførelsen med serverskab kan rumme 1 enhed.
- Fordele
- Brandegenskaber: Selvslukkende efter UL 94 HB
- Anvendelsesområder
- Montage af CMC III komponenter.
- Funktionsmåder
- CMC III processorenhed
- CMC III processorenhed kompakt
- CMC III styreenhed
- CMC III strømforsyning
- CMC III LTE Unit
- CMC III Door Control Modul
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret, kromateret
- Leveringsomfang
- Inkl. blændafskærmning.
- Antal indbygningspladser
- 3
- Indbygningsmuligheder
- 482,6 mm (19") niveau
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 141 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,8 kg
- Bruttovægt
- 1,02 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177659391
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
-
DK CMC III montageenheder, Accommodation af CMC III komponenter, til 482.6 mm (19"), BHD: 138x40x132 mm