Til montage af CMC III komponenter.
- Best.-nr.:
- DK 7030071
- Udgave
- Til PU, PU Compact, styreenheder, CMC III CAN-bus-enhed og CMC III strømforsyning.
- Produktbeskrivelse
- Montageenheden kan alt efter udførelse rumme 1 eller 3 processorenheder/sensorenheder etc. 482,6 mm-udførelsen (19"-niveauer) kan rumme 3 enheder. Udførelsen med serverskab kan rumme 1 enhed.
- Fordele
- Brandegenskaber: Selvslukkende efter UL 94 HB
- Anvendelsesområder
- Montage af CMC III komponenter.
- Funktionsmåder
- Har plads til én enhed og monteres på skabsrammen
- CMC III processorenhed
- CMC III processorenhed kompakt
- CMC III styreenhed
- CMC III strømforsyning
- CMC III LTE Unit
- CMC III Door Control Modul
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Antal indbygningspladser
- 1
- Indbygningsmuligheder
- Skabsramme
- Bemærk
- Holder til en CMC III Unit, til montage på skabsrammen
- Dimensioner
- Bredde: 170 mm
Dybde: 160 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,35 kg
- Bruttovægt
- 0,448 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177662711
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III montageenheder, BHD: 170x1 Ux160 mm
- Dokumentationer
- Info sheet
- Datablade
- Visio Shapes