Til montage af CMC III komponenter.
- Best.-nr.:
- DK 7030088
- Udgave
- Til PU, PU Compact, styreenheder, CMC III CAN-bus-enhed og CMC III strømforsyning.
- Produktbeskrivelse
- Montageenheden kan alt efter udførelse rumme 1 eller 3 processorenheder/sensorenheder etc. 482,6 mm-udførelsen (19"-niveauer) kan rumme 3 enheder. Udførelsen med serverskab kan rumme 1 enhed.
- Fordele
- Brandegenskaber: Selvslukkende efter UL 94 HB
- Anvendelsesområder
- Montage af CMC III komponenter.
- Funktionsmåder
- CMC III processorenhed
- CMC III processorenhed kompakt
- CMC III styreenhed
- CMC III strømforsyning
- CMC III LTE Unit
- CMC III Door Control Modul
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Montageenhed, 1 HE
2 blændafdækninger
Inkl. montagematerialer - Antal indbygningspladser
- 3
- Indbygningsmuligheder
- 482,6 mm (19") niveau
- Bemærk
- Til indbygning af CMC III-enheder i netværks- og serverskabe
- Til optag af maks. tre CMC III kabinetter og til montage i 19"-profil
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 141 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,423 kg
- Bruttovægt
- 0,539 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177709423
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III montageenheder, 1 U, 482.6 mm (19")