CMC III montageenheder

Best.-nr.: DK 7320440

Til montage af CMC III komponenter.

Best.-nr.:
DK 7320440
Udgave
Til display-, ISDN- og GSM-enhed, FCS ventilatorstyresystem, dørkontrolmodul, Dynamic Rack Control.
Produktbeskrivelse
Montageenheden kan alt efter udførelse rumme 1 eller 3 processorenheder/sensorenheder etc. 482,6 mm-udførelsen (19"-niveauer) kan rumme 3 enheder. Udførelsen med serverskab kan rumme 1 enhed.
Fordele
Brandegenskaber: Selvslukkende efter UL 94 HB
Anvendelsesområder
Montage af CMC III komponenter.
Funktionsmåder
CMC III processorenhed
CMC III processorenhed kompakt
CMC III styreenhed
CMC III strømforsyning
CMC III LTE Unit
CMC III Door Control Modul
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Antal indbygningspladser
3
Indbygningsmuligheder
482,6 mm (19") niveau
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,8 kg
Bruttovægt
1,18 kg
Toldtarifnummer
85311095
EAN
4028177367340
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253