Til opstart af Processing Unit (PU) eller PU Compact.
- Best.-nr.:
- DK 7030080
- Produktbeskrivelse
- Til opstart af Processing Unit (PU) eller PU Compact. Til dette formål forbindes CMC III Processing Unit/-Compact med USB-interfacet på en pc via programmeringskablet. Der medfølger også en driver til Windows-systemer, som skal installeres på pc'en.
- Leveringsomfang
- CD-ROM med USB driversoftware
Systembeskrivelse - Længde
- 3 m
- Dimensioner
- Længde: 3 m
- Snitflader/tilslutninger
- Stik (type): USB-AMini USB
- Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,099 kg
- Bruttovægt
- 0,113 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III programmeringskabel SB, til idriftssættelse af CMC III processorenheder, L: 3 m, 1 x USB series A, 1 x Mini USB
- Datablade
- Graphics