Tilslutter CAN-busenheder til informations- og energioverførsel.
- Best.-nr.:
- DK 7030094
- Produktbeskrivelse
- Til kablet forbindelse af PU'en med CAN-bus-sensorer III, enheder III og styreenheder III som bus, også indbyrdes. Takket være forskellige længdeudførelser kan CMC III-systemet tilpasses til forskellige anvendelser og opbygges individuelt.
- Anvendelsesområder
- Forbindelse af CAN-bus-enheder.
- Informations- og strømforsyning til de enkelte CAN-bus-enheder.
- Længde
- 5 m
- Dimensioner
- Længde: 5 m
- Snitflader/tilslutninger
- Stik (type): RJ 45RJ 45
- Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,2 kg
- Bruttovægt
- 0,232 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177659452
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III CAN bus tilslutningsledning, L: 5 m, type: RJ45
- Datablade
- Graphics