CMC III SMS-enheder

Best.-nr.: DK 7030580

Informerer om vigtige alarmer via SMS over ISDN eller GSM.

Best.-nr.:
DK 7030580
Udgave
ISDN-enhed
Produktbeskrivelse
Til opbygning af en redundant transmissionsvej eller til videresendelse af alarmer i situationer, hvor der ikke findes nogen netværksstruktur. Alarmmeddelelsen sendes som en SMS. Spændingsforsyning finder sted via processorenheden.
Materiale
Plast
Farve
Front: RAL 9005
Kabinet: RAL 7035
Leveringsomfang
Forbindelseskabel (2 m) med RJ 12 hanstik
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Den serielle snitflade RS 232 på processorenhed/processorenhed compact kan kun bestykkes med én redundant alarmvej.
Requirements communication port
DSS1 (Euro-ISDN) skal være tilgængeligt, også ved tilslutning til ISDN-anlæg
Point-to-multipoint-konfiguration
Pakkestørrelse
1 stk.
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III ISDN-enhed, BHD: 138x40x132 mm, RJ12 tilslutningsledning: 2 m
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Vejledning