RFID-antennesystemer

Best.-nr.: DK 7890247

RFID-antennesystemerne kan monteres på siden i TS IT-rackets 19" profil. Den kan udlæse og beskrive RFID-tags, som monteres på 19" komponenterne. Registreringen af komponenternes position sker med 1/3 HE's nøjagtighed, og derfor er der for hver højdeenhed integreret 3 antenneelementer samt indikator-LED'er. Således bliver komponenternes installationsposition også korrekt registreret, selv om disse ikke ligger nøjagtigt inden for højdetrinnene. Også læsning og skrivning til RFID-tags indikeres med en LED.

Best.-nr.:
DK 7890247
Udgave
47 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,96 kg
Bruttovægt
1,18 kg
Toldtarifnummer
85177100
EAN
4028177686489
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK RFID antennesystemer, 47 U
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK