Til tilslutning af en CMC-TC-sensor
- Best.-nr.:
- DK 7030100
- Udgave
- For tilslutning af 5 adgangssensorer (i serie) eller en røgalarm, bevægelsesdetektor, spændingsovervåger 48 V DC eller lækagesensor.
- Produktbeskrivelse
- CMC III CAN-bus-sensoren gør det muligt at tilslutte bestemte sensorer i CMC-TC-systemet til den aktuelle CMC III. På denne måde kan ældre programmer opgraderes med CMC III Processing Unit/-Compact. Enheden har ud over de to CAN-bus-tilslutninger også en tilslutning til en af CMC-TC-sensorerne. Enheden fungerer således som interface mellem CMC-TC-sensoren og den aktuelle CMC III Processing Unit og tilpasser sensordataene til CAN-bus-protokollen.
- Fordele
- Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
- Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
- Tekniske data
- 2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 til CAN-bus-kabel
- LED-displays (bagside)
- Optisk (LED) og akustisk (alarm) statusvisning
- Tidsfunktion via ur i realtid med NTP
- LDAP(S)/Radius/Active Directory-forbindelse
- Integreret GbE-grænseflade med webserver til autonom drift uden yderligere komponenter
- Via netværkssnitfladen i CMC III kan de aktuelle måleværdier kaldes pr. browser, SNMP eller OPC-UA, og indstillinger kan foretages.
- Anvendelsesområder
- Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
- Funktionsmåder
- Indstillinger kan foretages via CMC III-processorenheden
- Statusdisplay via integrerede LED'er
- Via netværkssnitfladen i CMC III kan de aktuelle måleværdier kaldes pr. browser, SNMP eller OPC-UA, og indstillinger kan foretages.
- Automatisk alarmering via e-mail, SMS eller SNMP-trap ved overskridelse af en grænseværdi
- Materiale
- Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur - Farve
- Kabinet: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Sensor
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Montagetilbehør - Input connection
- RJ 45
- RJ12
- Snitflader Bus-system
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Snitflader
- RJ 12
- Antal deltagere PU compact (maks.)
- 4
- Antal deltagere PU (maks.)
- 16
- Dimensioner
- Bredde: 110 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,12 kg
- Bruttovægt
- 0,18 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659476
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III CAN bus sensor, til tilslutning af CMC-TC sensorer, BHD: 110x30x40 mm, Interfaces: RJ12, 2xRJ45 CAN bus
- Datablade
- Graphics