CMC III CAN-Bus DRC

Best.-nr.: DK 7030550

Til tilslutning af RFID-controller.

Best.-nr.:
DK 7030550
Udgave
CAN-Bus DRC er påkrævet ved tilslutning af RFID-systemet til CMC III. Den forbinder RFID-controlleren med CAN-Bus i CMC III.
Produktbeskrivelse
Med CMC III CAN-Bus DRC kan RFID-controlleren sluttes til CMC III-systemet. Der kan sluttes en RFID-controller til en CMC III CAN-Bus DRC. En ekstern spændingsforsyning er påkrævet pr. CMC III CAN-Bus DRC.
Fordele
Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
Grafisk visning af 19"-udstyret i skabet på webgrænsefladen i CMC III
Anvendelsesområder
Håndtering af 19"-udstyret via DRC-systemet i skabe inden for IT-, industri- og bygningsautomatikområdet
Funktionsmåder
Indstillinger kan foretages via CMC III-processorenheden
Statusdisplay via integrerede LED'er
Via netværkssnitfladen i CMC III kan de aktuelle måleværdier kaldes pr. browser, SNMP eller OPC-UA, og indstillinger kan foretages.
Automatisk alarmering via e-mail, SMS eller SNMP-trap ved overskridelse af en grænseværdi
Materiale
Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur
Farve
Kabinet: RAL 7035
Front: RAL 9005
Leveringsomfang
CMC III CAN-Bus DRC
Installations- og betjeningsvejledning
Montagematerialer til flader
Montageclips til bæreskinnemontage
Montagetilbehør
Snitflader Bus-system
2 x RJ45 CAN-Bus
Snitflader
RJ 45
Antal deltagere PU compact (maks.)
2
Antal deltagere PU (maks.)
4
Bemærk
Til hver CAN-Bus DRC er en ekstra strømforsyning 7030.060 påkrævet
Dimensioner
Bredde: 138 mm
Højde: 40 mm
Dybde: 132 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,336 kg
Bruttovægt
0,604 kg
Toldtarifnummer
85176200
EAN
4028177695887
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III CAN bus DRC, BHD: 138x40x132 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Vejledning