Dørkontrolmodul

Best.-nr.: DK 7030501

Styreenhed til automatisk åbning af glaslåger VX IT til ADO med indbyggede ventilationsspjæld.

Best.-nr.:
DK 7030501
Produktbeskrivelse
Styreenhed til automatisk åbning af glaslåger VX IT til ADO med indbyggede ventilationsspjæld. Dimensioneret til rack med front- og bagsidelåge. Passer til CMC III-system til CAN-bus.
Tekniske data
Maksimalt antal PU: 16
Maksimalt antal PU Compact: 4
1. mærkespænding: 24 V (DC) 7030.060 til Door Control Modul og glaslåger VX IT til ADO, redundant til 2. mærkespænding
2. mærkespænding: 24 V (DC) 7030.060 til Door Control Modul og glaslåger VX IT til ADO
1 x temperaturfølerindgang
3 x digitale indgange: Alarm/frontlågespjæld/baglågespjæld
1 x indgang til læseapparater: Talkodelås/transponderlæser til funktionsafprøvning af ventilationsspjæld på stedet
2 x udgange til glaslåger VX IT til ADO med indbyggede ventilationsspjæld, dørintegreret magnetsystem med dæmper
2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 til CAN-bus-kabel
Materiale
Plast
Farve
Front: RAL 9005
Kabinet: RAL 7035
Leveringsomfang
Grundsystem
Temperaturføler med tilslutningskabel (medfølger)
Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,66 kg
Toldtarifnummer
90330090
EAN
4028177951570
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Produktbeskrivelse
CMC III Dørkontrolmodul
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Producenterklæring
Dokumentationer
Additional instructions
Quick guide
Vejledning