Ved aktivering af lukkemekanismen åbnes lågen via systemet for automatisk døråbning.
- Best.-nr.:
- DK 7320794
- Produktbeskrivelse
- Ved aktivering af lukkemekanismen åbnes lågen via systemet for automatisk døråbning. Forberedt til indbygning af almindelige låsecylindere, 40 mm, samt SZ sikkerheds- og trykknapindsatse. Længde: 302 mm
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilslutningskabel (3 m)
- Længde tilslutningskabel
- 3 m
- DC
- 3 A
- Driftstemperatur
- 5 °C...40 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,81 kg
- Bruttovægt
- 0,831 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivelse
- DK Dørkomforthåndtag, med døråbnerfunktion, 24 V, 3 A