Produktet udløber den: 31. dec. 2023
- Best.-nr.:
- DK 7320793
- Produktbeskrivelse
- Knap for tilslutning til brydekontakten på dørkontrolenhed for manuel åbning af låge. Montage sker i 25 mm hulmønstret på TS IT-rammeprofilet.
- Leveringsomfang
- 3 m tilslutningsledning
Montagevinkler
Inkl. montagematerialer - Installation Ø
- 16,2 mm
- Mærkespænding
- 250 V AC
- Mærkestrøm (maks.)
- 2 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,17 kg
- Bruttovægt
- 0,178 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177606180
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivelse
- DK Dørknap, 250 V AC, 2 A, indbygning-: 16,2 mm
- Certifikater
- EAC