Låger til VX IT til Automatic Door Opening (ADO)

Best.-nr.: VX 7030.263

Glas- og stålpladelåger VX IT, med ventilationsspjæld, som åbner automatisk i alarmtilfælde

Best.-nr.:
VX 7030.263
Udgave
Ruder: Enkeltlagssikkerhedsglas, tonet
Fjederdæmper til klapåbning
Magneter til fastholdelse af klapper
Klapper er åbnet i strømfri tilstand
Glaslåge: 2x enkeltlagssikkerhedsglas, tonet
udelt, med ventilationsklapper
Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Produktbeskrivelse
Med integrerede ventilationsspjæld til automatisk åbning i tilfælde af alarm eller strømsvigt. Glaslågen til Automatic Door Opening System erstatter standardlågen til VX IT.
Fordele
Fjernstyring af CMC III-system muligt
Høj sikkerhed takket være enkeltlags-sikkerhedsglas, tonet
Høj stabilitet takket være kombinationen af ventilationsklapper og lågeramme
Ventilationsspjældene rager kun 200 mm ud i flugtvejen
Kræver ingen tilpasning af låsesystemet
Manuel lågeåbning påvirker ikke ventilationsklapperne
Automatisk åbning af ventilationsklapper ved strømsvigt
Tekniske data
Åbningshøjde for ventilationsklap udad: 200 mm (i åben tilstand)
Frembygningshøjde for mekanik indad: 52,5 mm
Lågeanslag: højre (skift fra højre til venstre mulig ved låge i fuld størrelse)
Tilslutningskabel fra lågeanslag: 2,5 m
Funktionsmåder
Aktivering via CMC III Door Control Module (DCM)
Integrerede vertikale ventilationsspjæld åbner automatisk mekanisk i nødsituationer, og hvis et kølesystem svigter, eller ved udløsning af et slukningsanlæg
Afhængigt af rumstørrelse og temperatur bliver rumluften anvendt til nødkøling, eller slukningsgas kan strømme direkte ind i IT-skabene
Det er altid ADO-systemets front- og bagsidelåger, der skal anvendes
Materiale
Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Ruder: Enkeltlagssikkerhedsglas, tonet
Leveringsomfang
Glaslåge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
DC
0,78 A
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20 ved lukkede ventilationsspjæld
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
40 kg
Bruttovægt
42 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177925878
ETIM 9
EC002510
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX IT låge i aluminium og glad ADO, BxH 800x2000, 2x enkeltlags-sikkerhedsglas, uden folie
Dokumentationer
Vejledning