- Best.-nr.:
- VX 7030283
- Udgave
- Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Fjederdæmper til klapåbning
Magneter til fastholdelse af klapper
Klapper er åbnet i strømfri tilstand
med stålplade dør
todelt, delt vertikalt, med udluftningsventilklapper
Ramme: Stålplade
- Produktbeskrivelse
- Med integrerede ventilationsspjæld til automatisk åbning i tilfælde af alarm eller strømsvigt. Glaslågen til Automatic Door Opening System erstatter standardlågen til VX IT.
- Fordele
- Fjernstyring af CMC III-system muligt
- Høj sikkerhed takket være enkeltlags-sikkerhedsglas, tonet
- Høj stabilitet takket være kombinationen af ventilationsklapper og lågeramme
- Ventilationsspjældene rager kun 200 mm ud i flugtvejen
- Kræver ingen tilpasning af låsesystemet
- Manuel lågeåbning påvirker ikke ventilationsklapperne
- Automatisk åbning af ventilationsklapper ved strømsvigt
- Tekniske data
- Åbningshøjde for ventilationsklap udad: 200 mm (i åben tilstand)
- Frembygningshøjde for mekanik indad: 52,5 mm
- Lågeanslag: højre (skift fra højre til venstre mulig ved låge i fuld størrelse)
- Tilslutningskabel fra lågeanslag: 2,5 m
- Funktionsmåder
- Aktivering via CMC III Door Control Module (DCM)
- Integrerede vertikale ventilationsspjæld åbner automatisk mekanisk i nødsituationer, og hvis et kølesystem svigter, eller ved udløsning af et slukningsanlæg
- Afhængigt af rumstørrelse og temperatur bliver rumluften anvendt til nødkøling, eller slukningsgas kan strømme direkte ind i IT-skabene
- Det er altid ADO-systemets front- og bagsidelåger, der skal anvendes
- Materiale
- Ramme: Stålplade
Ruder: Enkeltlagssikkerhedsglas, tonet
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
- DC
- 0,78 A
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20 ved lukkede ventilationsspjæld
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 43 kg
- Bruttovægt
- 44,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177925953
- ETIM 9
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
Delt stållåge VX IT (ADO), BxH 800x2000, 2x enkeltlags-sikkerhedsglas, folie