Door Kit Extension til TS IT

Artikelnummer: DK 7030.260

Spindelmotorsystem, som tillader åbning af døren i enhver nødsituation. Tilslutning og styring af dørsættet sker ved hjælp af det tilhørende dørkontrolmodul.

Artikelnummer:
DK 7030.260
Produktbeskrivelse
Til automatisk åbning af dørene i et rack i nødsituationer ved opstillinger med undertryk i racket. Tilslutningen og styringen af Door Kit Extension skal ske i kombination med Door Kit via Door Control Module.
Anvendelsesområder
Opstillinger med undertryk i racket, f.eks. LCP eller kraftige server-ventilatormotorer
Funktionsmåder
Motor skubber døren op, indtil undertrykket opløser sig.
Materiale
Stålplade
Aluminium
Plast
Leveringsomfang
2 spindelmotorer
2 skyderammer
Vejledning
Inkl. montagematerialer
Spindelmotor
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
3,9 kg
Toldtarifnummer
90269000
EAN
4028177695870
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Produktbeskrivelse
DK Dørsæt, til forbindelsen til DCM 7320.790, 24 V DC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
White Paper