Spindelmotorsystem, som tillader åbning af døren i enhver nødsituation. Tilslutning og styring af dørsættet sker ved hjælp af det tilhørende dørkontrolmodul.
- Best.-nr.:
- DK 7030261
- Produktbeskrivelse
- Til automatisk åbning af dørene i et rack i nødsituationer ved opstillinger med undertryk i racket. Tilslutningen og styringen af Door Kit Extension skal ske i kombination med Door Kit via Door Control Module.
- Anvendelsesområder
- Opstillinger med undertryk i racket, f.eks. LCP eller kraftige server-ventilatormotorer
- Funktionsmåder
- Motor skubber døren op, indtil undertrykket opløser sig.
- Materiale
- Stålplade
Aluminium
Plast - Leveringsomfang
- 2 spindelmotorer
2 skyderammer
Vejledning
Inkl. montagematerialer
Spindelmotor
Inkl. montagematerialer - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Bruttovægt
- 3,78 kg
- Toldtarifnummer
- 85269200
- EAN
- 4028177698611
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivelse
- DK Dørsæt, til klimaapplikationer med Liquid Cooling Package (LCP), 24 V DC
- Dokumentationer
- Vejledning
- White Paper