- Best.-nr.:
- SK 3314540
- Udgave
- Rækkeafkøling
CW
- Fordele
- Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
- Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
- Regulering af serverens indsugningslufttemperatur eller som alternativ efter differenstryk
- Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
- Optimale tilpasningsmuligheder takket være dynamisk, kontinuerlig regulering af koldtvandsvolumenstrømmen
- Ved anvendelse af høje fremløbstemperaturer på vandet bliver andelen af indirekte frikøling forøget, og dermed bliver driftsomkostningerne sænket
- Behovsorienteret køleeffekt via modulopbyggede ventilatorenheder (udskiftning af ventilator kræver intet værktøj og kan foretages, mens enheden er i drift)
- Ventilatormoduler kan konfigureres som n+1 redundans
- Som standard 3-faset tilslutning for elektrisk redundans
- Ved UL-varianten er der som standard en 1- eller 2-faset fast tilslutning med ekstra afdækning.
- Adskillelsen af køling og skab udelukker risikoen for indtrængning af vand i serverskabet
- Et grundareal på maks. 0,36 m² til alle systemer for køling
- Forbedret varmegenvinding ved høje vandreturløbstemperaturer ved anvendelse af LCP CW-glykolmodeller, f.eks. i forbindelse med en varmepumpe
- Optimal adgang for og bag i forbindelse med vedligeholdelse og service
- Funktionsmåder
- Den varme luft suges ud af rummet eller den varme korridor på apparaternes bagside og indblæses nedkølet forfra i koldgangen. Et dobbeltgulv er ikke påkrævet til dette produkt
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
- Farve
- Kabinet: RAL 7035
Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005
- Valgmuligheder
- Automatisk døråbning i serverskabe
Mulighed for direkte tilslutning af 16 ekstra CMC III-sensorer
Racks i højden 2200 mm, speciallakering
Kondensathåndteringssæt inklusive stænkseparator samt temperatur- og fugtighedssensor
Display
- Overvågning
- Overvågning af alle systemrelevante parametre, som f.eks. temperaturen på serverens ud- og indløbsluft, vandets fremløbs-/returtemperatur, vandflow, køleeffekt, ventilatorhastighed og lækager
- Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet (2 Ethernet-interfaces, hvilket forenkler cascading af op til 16 LCP'er)
- null
- Integration i RiZone OT Suite (udvidede måle- og styringsfunktioner, værdier kan overføres og visualiseres)
- Bemærk
- From serial number 2025K000110475 onwards (production date: 16 September 2025), only display 3314.030 may be used as an accessory. The previous display model 3311.030 is no longer compatible as of that date.
- All newly produced LCPs will be indicated by a green sticker on the packaging.
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Optimeret kondensstyring, også ved lave vandfremløbstemperaturer, fås på forespørgsel.
- Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
- 18 kW/2
27 kW/3
30 kW/4
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 5.000 m³/h
- Antal ventilatormoduler i leveringstilstand
- 2
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
- Passer til skabstype
- VX IT
- TS IT
- Indbygning i skabsrække
- Flugtende
- Mærkedriftsspænding
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. køleeffekt
- 30 kW
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningsstik
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemedium
- Vand
- EC-ventilator
- Ja
- Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
- Ja
- Temperaturregulering
- Trinløs ventilatorregulering
- 2-vejs reguleringskuglehane
- Vandtilslutninger
- DN 40 (G 1½" AG)
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 10 bar
- Vandfremløbstemperatur
- 15 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 10B
- Valgmuligheder
- Automatisk døråbning i serverskabe
- Mulighed for direkte tilslutning af 16 ekstra CMC III-sensorer
- Racks i højden 2200 mm, speciallakering
- Kondensathåndteringssæt inklusive stænkseparator samt temperatur- og fugtighedssensor
- Display
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 208 kg
- Bruttovægt
- 218 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177977761
- Produktbeskrivelse
-
LCP Inline CW, 30 kW, plant, RAL 7035, BxHxD: 300x2000x1200 mm