Liquid Cooling Unit LCU DX, redundant

Best.-nr.: SK 3311493

Kølemiddelbaseret køling af skab i redundant udførelse til VX IT eller Micro Data Center uden opvarmning af opstillingsrummet. En ideel køleløsning til mindre IT-applikationer med de to effektklasser 3 kW og 6,5 kW.

Best.-nr.:
SK 3311493
Udgave
LCU DX 6,5 kW redundant
Fordele
Pladsbesparende løsning gennem montering af den redundant udførte indvendige enhed i VX IT-serverskabet eller Micro Data Center
Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
Regulering af serverens indløbslufttemperatur
Ved hjælp af kompressoren, som reguleres af inverteren, tilpasses køleeffekten til det aktuelle effekttab i skabet
Den absorberede varmeenergi afgives til omgivelserne på den eksterne enheds opstillingssted (styret af frekvensomformer), ingen opvarmning i opstillingsrummet
Anvendelsesområder
Køleenhed til VX IT serverskabe og til Micro Data Center
Funktionsmåder
De redundante udførelser er indvendigt i enheden hver især udstyret med to kølekredse og styringer samt inverterregulerede udvendige enheder. Fejl- og driftstimeomkobling muliggør regelmæssigt skift mellem de udvendige enheder samt omskiftning i tilfælde af fejl eller svigt.
Enheden understøtter den "front to back" luftstyring, der er typisk for IT-udstyr, og regulerer til den indstillede nom. værdi for serverens indløbslufttemperatur
Materiale
Stålplade, lakeret
Farve
Indvendig enhed RAL 7035
Udvendig enhed: hvid
Leveringsomfang
Indvendig enhed (fordamper)
2 udvendige enheder (inverterreguleret)
482,6 mm (19")-fastgørelsesplade med indikator- og betjeningselementer
Kondensatslange
Indbygningsmuligheder i VX
19"-profilskinner, standard eller dynamic, skal forskydes med 50 mm i bredden i forhold til midten
Frontafstanden for 19"-profilskinner til forkanten af VX-rammen skal mindst være 100 mm
Til fastgørelse af den indvendige enhed kræves to systemchassiser til det indvendige montageniveau
Der kræves luftledeplader til opdeling af kulde-/varmeområdet i et skab
Til ledningsføring nedad kræves en sokkel
Bemærk
Under den minimale køleeffekt kan der opstå udsving i temperaturen for den tilførte luft.
Elektrisk tilslutning sker på den udvendige enhed, og den indvendige enhed forsynes af den udvendige enhed
Der kræves en separat spændingsforsyning for hver udvendig enhed
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
Intern enhed IP 20
Ekstern enhed IP X4
Modulationsområde
3 ‐ 6,5 kW
Maks. køleeffekt
6,5 kW
Tilslutningstype (elektrisk)
Tilslutningsklemme
Indkoblingstid
100 %
Driftstemperatur
Den angivne driftstemperatur vedrører den udvendige enhed
Instalation options in TS IT
19"-niveauer skal udføres som profilskinner med 50 mm excentrisk forsætning i bredden.
Frontafstanden for 19"-profilskinner til forkanten af TS-rammen skal mindst være 100 mm
Ikke egnet til kombination med 19" montageramme
Til fastgørelse af den indvendige enhed kræves to systemchassiser til det indvendige montageniveau
Til adskillelse af koldt/varmt område i et skab kræves en luftledeplade til TS IT
Til ledningsføring nedad kræves en sokkel
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R410A
Passer til
Bokstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Højde: ≥ 1.800 mm
Dybde: ≥ 1.000 mm
Mål indvendig enhed
Bredde: 105 mm
Højde: 1.550 mm
Dybde: 820 mm
Mål udvendig enhed
Bredde: 845 mm
Højde: 700 mm
Dybde: 320 mm
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz
Forsikring
20 A
Mærkestrøm
15,9 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
161 kg
Bruttovægt
171 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177709362
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK LCU DX split-køleapparat 6,5 kW, kølemiddelbaseret køling af IT-racks, og Micro Data Center, 2 x udvendig enhed med inverterstyrede kompressorer, 1 x indvendig enhed, redundant udførelse
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Further instructions
Vejledning