Til montage på lågeramme på serverrack (front- eller baglåge) og til understøttelse af IT-udstyrets vandrette luftføring.
- Best.-nr.:
- SK 3165830
- Produktbeskrivelse
- Til eftermontering på eksisterende DK-TS applikationer. Specifikt til indbygning i udelte, perforerede stålpladelåger. Den stigende pakningstæthed af komponenter i server- og netværksskabe gør en aktiv, direkte kabinetventilation uundværlig. Vandret ventilation, som monteres på bag- eller frontlågens ramme, understøtter serverens horisontale luftstyring og giver på denne måde mulighed for en hurtigere varmereduktion fra aktive komponenter.
- Fordele
- Ved udvidelse med to ventilatorudvidelsessæt kan luftkapaciteten øges til 1200 m³/h.
- Luftretningen ændres let ved at vende ventilatoren.
- Mulighed for kaskadekobling af flere tværbjælker.
- Enkel montage på lågeramme.
- Tilslutningsklart fortrådet
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 ventilatorer
Tilslutningskabel (2,5 m)
Inkl. montagematerialer - Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 70 W
60 Hz: 70 W - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,38 A
60 Hz: 0,36 A - Dimensioner
- Bredde: 693 mm
Højde: 606 mm
Dybde: 64,5 mm - Bemærk
- Kun til montage på lågeramme!
- Støjniveau
- 55 dB(A)
- Passer til
- Bokstype: Serverskabe TS 8
DK-TS
Bredde: 800 mm - Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 11,523 kg
- Bruttovægt
- 12,129 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177309371
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Dørmonteret ventilator, BHD: 693x606x64,5 mm, 230 V, 1~, 50/60 Hz, til B: 800 mm, til DK-TS applikationer
- Dokumentationer
- Vejledning