Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 19. jan. 2017
- Artikelnummer:
- DK 7885.000
- Produktbeskrivelse
- Til aktiv ventilation: en komplet fortrådet ventilatorplade inkl. tilslutningsledning 2,5 m, med to ventilatormotorer og ekstra udstansninger. Luftkapaciteten kan øges med et ventilatorudvidelsessæt.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Ventilatorernes luftydelse (fritblæsende)
- 1514
- Lufteffekt per ventilator (frit blæsende)
- 160/180
- Passer til
- Bredde: < 800 mm
Dybde: < 600 mm - Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,696 kg
- Bruttovægt
- 2,896 kg
- Toldtarifnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177136632
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring