Afkøling af it-rum

Best.-nr.: SK 3300599

Driftssikker og energieffektiv rumkøling til datacentre med ekstremt høj præcision og sikret mod strømsvigt. Rumkølingsanlæg CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX og CyberAir Mini CW fra Stulz.

Best.-nr.:
SK 3300599
Fordele
Stort sparepotentiale takket være indirekte dynamisk frikøling eller direkte frikøling
Lave støjemissioner takket være et optimeret komponentdesign og EC-ventilatorer
Enorme energibesparelser gennem EC-teknologi og størst mulige varmeveksler- og filteroverflader
Maksimal køleeffekt med et minimalt aftryk
Ekstremt effektiv luftføring (Airflow Efficiency Ratio)
Fås med integreret og ekstern ventilatorenhed (DX)
5 kølesystemer, 6 størrelser, forskellige luftføringer, forskellige varmevekslere (DX)
Koldtvands-klimasystem fås med integreret og ekstern ventilatorenhed (CW)
2 kølesystemer (CW, CW2), 11 størrelser, forskellige luftføringer, forskellige varmevekslere (CW)
Udgave
"CyberAir Mini" er en energieffektiv og støjoptimeret serie af enheder til små og mellemhøje varmebelastninger. De moderne enheder, der er nemme at servicere, har kun brug for meget lidt plads og kan takket være deres kompakte mål helt uden problemer opstilles i de eksisterende lokaler. Samlet køleeffekt (kW): 9 – 35
"CyberAir 3PRO CW" regulerer klimaet i datacenteret med uovertruffen præcision, driftssikkerhed og energieffektivitet. Takket være de ultraavancerede teknologier fra STULZ opnås den perfekte kombination af optimalt besparelsespotentiale og maksimal driftssikkerhed. Lige så forskellige som datacentre er, lige så fleksibelt og skræddersyet er koldtvandsklimaanlægget CyberAir 3PRO CW. Præcisionsklimaskabet tilbydes i 11 forskellige størrelser med forskellige luftføringer. Koldtvandsklimaanlæggets samlede effekt (kW): 22 – 260
"CyberAir 3PRO DX" er en konsekvent videreudvikling af den ekstremt succesfulde CyberAir-3-serie. Rumklimaanlægget rummer mere end tre årtiers global projekterfaring. For at sikre maksimal køleeffekt med et minimalt fodaftryk og derved opnå det højeste besparelsespotentiale for dig, er recirkulationsklimaanlægget kendetegnet ved større tilpasningsevne end noget andet præcisionsklimaanlæg på markedet. Kølemiddel: R410A (GWP: 2.088); R407C (GWP: 1.774); R134a (GWP: 1.430). Samlet køleeffekt (kW): 22 – 150
Bemærk
Rumkølingsanlæggene CW og DX dimensioneres og leveres projektspecifikt
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
84186900
EAN
4028177963948
ETIM 9
EC002515
Produktbeskrivelse
Stulz CyberAir Mini: samlet køleeffekt (kW): 9 - 35; Stulz CyberAir 3PRO CW: koldtvands-klimaenhedens samlede effekt (kW): 22 – 260; Stulz CyberAir 3PRO DX: samlet køleeffekt (kW): 22 – 150