Driftssikker køling, som opfylder projektspecifikke krav. Luft- og vandkølede chillere af typen "CyberCool" og "Explorer Linie" fra Stulz.
- Best.-nr.:
- SK 3232599
- Fordele
- Til computercentre, it-sektor, industri, medicin, driftssikre applikationer
- Microchannel-kondensatorer sikrer bedre varmeoverførsel, mindre kølemiddel, reduktion i vægt og tryktab på luftsiden
- Redundans takket være to uafhængige kølekredsløb
- Enkel transport via ISO-container
- De luftkølede vandkølere fås med frikøling og som Low Noise-version
- TCO-Leader: Kølesystem med de laveste samlede driftsomkostninger takket være frikøling og Mix Mode Boost
- Fleksibel tilpasning til alle projekter
- Minimal støjudvikling og maksimal energieffektivitet
- Maksimalt besparelsespotentiale takket være indirekte frikøling
- Udgave
- "Explorer Linie" er en serie af luftkølede vandkølere, der egner sig til en lang række anvendelsesformål. Enhederne i denne produktserie kombinerer komponenter af førsteklasses-kvalitet med implementeringen af projektspecifikke krav. Som en velrenommeret producent af vandkølere kan vi tilbyde dig en budgetoptimeret, ultraavanceret produktportefølje, der kan tilpasses til alle kundekrav takket være den høje grad af fleksibilitet. Køleeffekt (kW): 80 – 1.200
- CyberCool: CyberCool 2 vandkølere til klimaanlæg udmærker sig ved maksimal energieffektivitet og optimal driftssikkerhed i komplekse, krævende og kompromisløse vandkølingsløsninger. Og ved et helt nyt helhedskoncept, hvor alle komponenter i CyberCool 2 er afstemt efter hinanden på en sådan måde, at der opnås en høj grad af energieffektivitet med lav støjudledning. Resultatet er en række vandkølere, der allerede i dag opfylder kravene i økodesign-direktivet 2021. Køleeffekt (kW): 50 – 1.400
- Bemærk
- Chillerne dimensioneres og leveres projektspecifikt
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177963955
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- Serien Stulz Explorer: Køleeffekt (kW): 80 – 1.200; CyberCool: Køleeffekt (kW): 50 – 1.400