Ventilatormodul til LCP Rack, Inline, CW

Best.-nr.: SK 3311016

Forøget køleeffekt. Der kan desuden opnås redundans, eller det elektriske effektforbrug kan reduceres.

Best.-nr.:
SK 3311016
Produktbeskrivelse
Til forøgelse af køleeffekten kan individuelle ventilatormoduler efterfølgende indbygges i LCP'erne. Gennem yderligere integration kan der ligeledes opnås redundans, eller LCP'ens elektriske effektforbrug kan reduceres.
Fordele
Kan tilsluttes i drift
Værktøjsfri udskiftning af ventilatormoduler
Funktionsmåder
Ved indbygning af blæsermoduler i en LCP forhøjes luftydelsen og dermed køleydelsen i den pågældende variant. Ved tilstrækkelig køleydelse kan blæsermoduler anvendes til oprettelse af redundanser. Ved eftermontering af blæsere med højere kapacitet end den nødvendige luftmængdestrøm er det muligt at reducere strømoptaget, da blæserne da arbejder ved et lavere omdrejningstal. Endvidere sænkes enhedens støjniveau markant.
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
1 ventilatorenhed
EC-ventilator
Tilslutningsklart fortrådet
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Standardmæssig udlevering af LCP SK 3311.238/.538 (maks. 30 kW) med et ventilatormodul.
For at opnå maks. køleeffekt på 30 kW skal kunden/serviceafdelingen installere to yderligere ventilatormoduler.
Standardmæssig udlevering af LCP SK 3311.268/.568 (maks. 55 kW) med fire ventilatormoduler.
For at opnå maks. køleeffekt på 55 kW skal kunden/serviceafdelingen installere to yderligere ventilatormoduler.
Standardmæssig udlevering af LCP 3311.148/.548 (maks. 30 kW) med to ventilatormoduler.
For at opnå maks. køleeffekt på 30 kW skal kunden/serviceafdelingen installere to yderligere ventilatormoduler.
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
16,755 lb
Bruttovægt
19,092 lb
Toldtarifnummer
8414590099
EAN
4028177689824
EAN11 (UC)
87735
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716