- Best.-nr.:
- SK 3311160
- Produktbeskrivelse
- Luftstyresættet består af to aftagelige pladeelementer, som monteres i det bagerste område af 19"-montagerammen, foroven og forneden. Pladerne skal føre luftstrømmen fra IT-udstyret, som er installeret i det øverste og nederste område af 19"-montagerammen, ind i varmeveksleren til LCP Hybrid uden større tryktab. Luftstyrepladerne monteres mellem 19"-montagerammens dybdeskinner og kan monteres i et 600 mm og 800 mm bredt skab.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 529 mm
Højde: 110 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,2 kg
- Bruttovægt
- 2,32 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
-
SK Gangafdækning, BxH: 529x110 mm, til LCP Hybrid CW, til B: 600/800 mm