Bundpladesæt i flere dele bestående af lukkede bundplademoduler og skydeplade til kabelindføring.
- Best.-nr.:
- VX 5301341
- Produktbeskrivelse
- Bundpladesæt i flere dele bestående af lukkede bundplademoduler og skydeplade til kabelindføring. Det lukkede gulvplademodul, dybde 237,5 mm, kan som alternativ udskiftes med bundplademodulvarianterne til kabelindføring.
- Fordele
- Enkeltmodulernes rækkefølge er valgfri
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Bundpladesæt
Pakningsbånd
Inkl. montagematerialer
4 bundplademoduler, lukket, dybde: 237,5 mm
1 skydeplade, dybde: 115 mm - Passer til
- Bokstype: VX IT
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,7 kg
- Bruttovægt
- 6,92 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 26,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950931
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Flangeplade, flerdelt, lukket, til VX IT, Til: 600 x 1200 mm
- Dokumentationer
- Vejledning