Børstesæt til TS IT

Best.-nr.: DK 5502103

Best.-nr.:
DK 5502103
Produktbeskrivelse
Børstesæt til 2 kabelkanaler TS IT til 47 HE, højde 2200 mm med montageramme
Anvendelsesområder
Til afskotning af kulde/varme mellem kabelkanal 482,6 mm (19") på montageramme 482,6 mm (19") og side-/skillevæg
Materiale
Aluminiumprofil, natureloxeret
Børsteliste: Plast, UL 94-HB
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,42 kg
Bruttovægt
2,72 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177817630
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
DK Brush-Kit, For cable duct, TS IT, To 47 U, H: 2200 mm with mounting frame
Dokumentationer
Vejledning