Glaslåge, ventileret til TS, TS IT, VX SE

Best.-nr.: DK 7824202

Til udskiftning af eksisterende låger. Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E.

Best.-nr.:
DK 7824202
Produktbeskrivelse
Flade perforeret på begge sider med åbent areal > 78 % for optimal luftgennemstrømning.
Materiale
Låge: Stålplade
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Glaslåge, ventileret
Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
180° hængsler (4 stk.)
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
Til TS skabsrækker med stålpladedøre er det kun 180° hængslet 7824.520, der kan anvendes.
Passer til
Bokstype: TS
TS IT
SE
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
24,89 kg
Bruttovægt
26,2 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177236127
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
DK-TS Glasdør, BxH: 800x2000 mm, ventileret