Kappe til mekanisk låsning til VX

Artikelnummer: VX 8952.000

Inkl. lås på hovedlåge for sikkerhedslåsning af elskabe og elskabskombinationer efter UL-forskrift. Testet med aktiveringshåndtag (betjening) til hovedafbrydere fra producenterne Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

Artikelnummer:
VX 8952.000
Produktbeskrivelse
Inkl. lås på hovedlåge for sikkerhedslåsning af elskabe og elskabskombinationer efter UL-forskrift. Testet med aktiveringshåndtag (betjening) til hovedafbrydere fra producenterne Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Fordele
Lever op til kravene i UL 508 A
I forbindelse med betjeningsmekanisme, sidedørslås og trykstænger gælder dette også sammenbygningskombinationer
Kan monteres enten til venstre eller højre på skabet. Ved hjælp af denne kappe kan alle rækkeskabe med enkeltlåge udbygges til et mekanisk låst skab. Hele skabets indbygningsflade bevares.
I forbindelse med de integrerbare mellemstykker til montageplader kan hovedskabets montageflade forøges med op til 14 %
To udhæng til betjeningsgreb på forsiden til montage i forskellige højder
Anvendelsesområder
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA type 1 og 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA til type 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA til type 12
Siemens: Betjeningsmekanisme med bowdentræk – komplette byggesæt
3VA9137-0CK12 til 3VA51 op til 125 A, berøringspunkt i plast, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON
3VA9137-0CK72 til 3VA51 op til 125 A, berøringspunkt i stål med epoxy-belægning, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON
3VA9277-0CK12 til 3VA52/62 op til 250 A, berøringspunkt i plast, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON
3VA9277-0CK72 til 3VA52/62 op til 250 A, berøringspunkt i stål med epoxy-belægning, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON
3VA9477-0CK12 til 3VA53/54/63/64 op til 600 A, berøringspunkt i plast, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON
3VA9477-0CK72 til 3VA53/54/63/64 op til 600 A, berøringspunkt i stål med epoxy-belægning, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON
Siemens: Dybdevariabel betjeningsmekanisme – komplette sæt
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Leveringsomfang
Inkl. hovedlågelås, afdækningsplade og montagematerialer.
Dimensioner
Bredde: 103 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 500 mm
Bemærk
Dækslet kan kun monteres på et enkeltlågeskab med lågeramme
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55 i forbindelse med skabe i serien VX
Protection category NEMA
NEMA 12 (i forbindelse med skabe i serien VX)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
17 kg
Bruttovægt
19 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177944732
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX isolator door cover, stainless steel, WHD 103x2000x500 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer