Gevindbolte til T-notholdere og glidemøtrikker

Artikelnummer: SV 9676.973

Til fastgørelse af tilslutningskomponenter, f.eks. kabelsko.

Artikelnummer:
SV 9676.973
Produktbeskrivelse
For individuelle tilslutningsmuligheder.
Materiale
Stål
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til skinner
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Dimensioner
Gevind: M10
Gevindlængde: 55 mm
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,328 kg
Bruttovægt
0,337 kg
Toldtarifnummer
73181535
EAN
4028177606982
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Produktbeskrivelse
SV Gevindbolte, M10, L: 55 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer