Vand-til-kølevæske køleenhed til køling af væskekølede højtydende servere. CDU In-Rack adskiller den bygningsmæssige vandkreds fra kølemiddelkredsen for IT-udstyret. Denne adskillelse sikrer, at det nødvendige volumenflow, tryk og kvalitet af kølemediet i sekundærkredsen altid opretholdes.
- Best.-nr.:
- SK 3343230
- Udgave
- Rackafkøling
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklar CDU in-rack (4 OU)
Control Modul (1OU)
TCS-filter 25 µm - Valgmuligheder
- Filterstørrelse
Display - Samlet køleeffekt
- 150 kW ved 6K ATD
200 kW ved 8K ATD - Nominel gennemstrømningsmængde sekundærkreds
- 225 l/min: ved 1,5 bar
- Number of pumps and Type of pump
- 3 Centrifugalpumpe med VSD (Variable Speed Drive)
- Mærkedriftsspænding
- 48 V (DC)
- Tilslutningstype (elektrisk)
- DC-strømskinne
- Dimensioner
- CDU in-rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm - Driftsvægt
- 93 kg
- Vandtilslutninger
- FWS: 1 1/2" sanitetsflange med Tri-Clamp
- TCS: 1 1/2" sanitetsflange med Tri-Clamp
- Vandtilførsel
- FWS: Bagside
- TCS: Bagside
- Driftstemperaturinterval kølemedie
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C - Kølemedium
- FWS: Vand
- TCS: Vand + PG25
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- FWS: 10 bar
TCS: 5 bar - Filter til sekundært kredsløb
- 25 µm,valgfrit 50 µm
- med mulighed for hot swap
- Control Module
- Sensorer
- Redundant cooling
- Pumpe: N+1
- Overvågning
- Overvågning af alle systemrelevante parametre som temperatur, luftfugtighed, tryk, gennemstrømning, filter, lækage, komponentstatus
- Protokoller
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Lækageovervågning
- Ja
- Passer til skabstype
- OCP ORV3-rack
- Power consumption (max)
- 3,2 kW
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 84158200
- Produktbeskrivelse
- CDU in-rack, 150 kW ved 6K ATD, 548x188,5x855 mm (BxHxD)
- Godkendelser
- Cyber Security Certificate