Kølefordelingsenhed CDU in-row

Best.-nr.: SK 3343200

Vand-til-kølevæske køleenhed til køling af væskekølede højtydende servere. CDU in-row adskiller den bygningsmæssige vandkreds fra kølemiddelkredsen for IT-udstyret. Denne adskillelse sikrer, at det nødvendige volumenflow, tryk og kvalitet af kølemediet i sekundærkredsen altid opretholdes.

Best.-nr.:
SK 3343200
Udgave
Rækkeafkøling
Materiale
Stålplade, lakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Tilslutningsklar enhed CDU in-row
Udluftningsventiler
Lækagesensor
Valgmuligheder
Antal pumpeenheder
Redundant strømforsyning
Tilslutning: fortrådet
Filterstørrelse
Isoleret FWS-rørføring
Nødstopkontakt
Samlet køleeffekt
1.000 kW ved 4K ATD
1.500 kW ved 6K ATD
Nominel gennemstrømningsmængde sekundærkreds
1.500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1.875 l/min: at 1.8 bar (N)
Number of pumps and Type of pump
15 Centrifugalpumpe med VSD (Variable Speed Drive)
Mærkedriftsspænding
200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
346 - 480 V AC, 50/60 Hz
240 - 380 V DC
Effektforbrug (ca.)
18 kW
Tilslutningstype (elektrisk)
2 x NEMA L22-30P
Driftstemperatur
5 °C...35 °C
Støjniveau
73,4 dB(A)
Dimensioner
BxHxD: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
Driftsvægt
1.250 kg
Vandtilslutninger
FWS: 4" sanitetsflange med Tri-Clamp
TCS: 4" sanitetsflange med Tri-Clamp
Vandtilførsel
FWS: Bund eller top
TCS: Bund eller top
Driftstemperaturinterval kølemedie
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Kølemedium
FWS: Vand
TCS: Vand + PG25
Tilladt driftstryk (p maks.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Filter til sekundært kredsløb
25 µm,valgfrit 50 µm
med mulighed for hot swap
Pumpeenhed
Control Module
Filter
Sensorer
Motor 2-vejsventil
Påfyldningspumpe
Afløbsventil
Redundant cooling
Pumpeenhed: N+1
Filter: 2N
Overvågning
Overvågning af alle systemrelevante parametre som temperatur, luftfugtighed, tryk, gennemstrømning, filter, lækage, komponentstatus
Protokoller
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Lækageovervågning
Ja
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
84733080
Produktbeskrivelse
CDU in-row, 1000 kW ved 4K ATD, 600 x 2300 x 1400 mm (BxHxD)
Godkendelser
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Datablade
Technical Data sheet