Aktivt modul til understøttelse af luftføringen via det passive modul. Enkel eftermontering ved ophængning i servicelågen. Regulering efter rumlufttemperatur eller valgfrit efter differenstryk. I/O-board, sensorer, DC-ventilatorer samt nødvendige grænseflader og protokoller integreret.
- Best.-nr.:
- SK 3314025
- Udgave
- Rumafkøling
CW - Fordele
- Øgning af luftvolumenstrømmen over varmeveksleren til forøgelse af køleeffekten
- Anvendelsesområder
- I kombination med de passive og aktive moduler i LCP Rear Door CW-porteføljen
- Funktionsmåder
- Regulering af BLDC-ventilatorer (børsteløse jævnstrømsventilatorer) ud fra rumlufttemperaturen eller valgfrit via differenstryk for at sikre softwarebaseret kondensforebyggelse.
- Materiale
- Stålplade
Kobber
Plast - Overflade
- RAL 9005, finstruktur mat
RAL 9005, finstruktur mat
- Bemærk
- Til softwarebaseret kondensforebyggelse og visning af køleydelsen kræves et vandmodul.
- Dimensioner
- Bredde: 372 mm
Højde: 2.066 mm
Dybde: 123 mm - Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkeeffekt
- 0,47 kW
- Mærkestrøm (maks.)
- 4,8 A
- Driftstemperatur
- 10 °C...50 °C
- Lydeffektniveau
- Ved 50 % omdrejningstal: 77 dB(A)
Ved 100 % omdrejningstal: 87 dB(A) - Sound pressure level at a distance of 1 m
- Ved 50 % omdrejningstal: 71 dB(A)
Ved 100 % omdrejningstal: 78 dB(A) - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 26 kg
- Bruttovægt
- 27 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177977846
- Produktbeskrivelse
- SK aktivmodul til LCP RD CW, til højde = 2200 mm, RAL 9005 finstruktur mat, inkl. 16 stk. BLDC-ventilatorer, I/O-board