- Best.-nr.:
- SK 3300280
- Udgave
- Loftselement start/slut
- Produktbeskrivelse
- Slankt lågeelement med observationsvindue og skydedør. Stabile loftselementer i metalrammer med høj gennemskinnelighed. Om nødvendigt kan sikkerhedsglas installeres. Gangbredden er 1200 mm.
- Fordele
- Forøgelse af energieffektiviteten og klimateknikkens ydeevne
- Enkel montage og efterinstallation - fuldt kompatibel med VX IT-skabssystemet
- Fordelagtig ydelsesforbedring af dit eksisterende anlæg, forlænger investeringscyklusen frem til udskiftning
- Anvendelsesområder
- Afhængigt af formålet kan gangafdækningen anvendes sammen med recirkulerende klimasystemer eller LCP Inline som varm- eller koldgangsafdækning
- Funktionsmåder
- Gangafdækningen er en kombination af dør- og loftselementer, som giver mulighed for en konsekvent adskillelse af varm og kold luft i datacentret. Denne adskillelse er helt grundlæggende, når det gælder om at spare energi og forøge den eksisterende klimatekniks effektivitet.
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Dybde: 1.200 mm
- Bemærk
- Compartment-rack VX IT (bestillingsnr. 531x.175, 531x.185) er ikke kompatibelt med dette produkt. Kontakt os vedrørende alternative løsninger.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 18 kg
- Bruttovægt
- 30 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177617421
- ETIM 9
- EC002525
- ETIM 8
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102