Dør- og loftselementer adskiller varm og kold luft i datacentret. Det forøger klimateknikkens effektivitet. Der kan anvendes varm- eller koldgangsafdækning.
- Best.-nr.:
- SK 3311161
- Udgave
- Lågeelement
- Produktbeskrivelse
- Slankt lågeelement med observationsvindue og skydedør. Stabile loftselementer i metalrammer med høj gennemskinnelighed. Om nødvendigt kan sikkerhedsglas installeres. Gangbredden er 1200 mm.
- Fordele
- Forøgelse af energieffektiviteten og klimateknikkens ydeevne
- Enkel montage og efterinstallation - fuldt kompatibel med VX IT-skabssystemet
- Fordelagtig ydelsesforbedring af dit eksisterende anlæg, forlænger investeringscyklusen frem til udskiftning
- Anvendelsesområder
- Afhængigt af formålet kan gangafdækningen anvendes sammen med recirkulerende klimasystemer eller LCP Inline som varm- eller koldgangsafdækning
- Funktionsmåder
- Gangafdækningen er en kombination af dør- og loftselementer, som giver mulighed for en konsekvent adskillelse af varm og kold luft i datacentret. Denne adskillelse er helt grundlæggende, når det gælder om at spare energi og forøge den eksisterende klimatekniks effektivitet.
- Materiale
- Stålplade, lakeret
Loftselementer, polykarbonat - Farve
- RAL 7035
- Dimensioner
- Bredde: 3.200 mm
Højde: 2.000 mm - Passer til
- Dybde: 1.000 mm
- Bemærk
- Compartment-rack VX IT (bestillingsnr. 531x.175, 531x.185) er ikke kompatibelt med dette produkt. Kontakt os vedrørende alternative løsninger.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 120 kg
- Bruttovægt
- 120 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177716926
- ETIM 9
- EC002525
- ETIM 8
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivelse
- SK Gangafdækning, Dørelement, BxH: 3200x2000 mm, til D: 1000 mm