- Best.-nr.:
- SK 3311163
- Udgave
- Lågeelement
- Produktbeskrivelse
- Slankt lågeelement med observationsvindue og skydedør. Stabile loftselementer i metalrammer med høj gennemskinnelighed. Om nødvendigt kan sikkerhedsglas installeres. Gangbredden er 1200 mm.
- Fordele
- Forøgelse af energieffektiviteten og klimateknikkens ydeevne
- Enkel montage og efterinstallation - fuldt kompatibel med VX IT-skabssystemet
- Fordelagtig ydelsesforbedring af dit eksisterende anlæg, forlænger investeringscyklusen frem til udskiftning
- Anvendelsesområder
- Afhængigt af formålet kan gangafdækningen anvendes sammen med recirkulerende klimasystemer eller LCP Inline som varm- eller koldgangsafdækning
- Funktionsmåder
- Gangafdækningen er en kombination af dør- og loftselementer, som giver mulighed for en konsekvent adskillelse af varm og kold luft i datacentret. Denne adskillelse er helt grundlæggende, når det gælder om at spare energi og forøge den eksisterende klimatekniks effektivitet.
- Materiale
- Stålplade, lakeret
Loftselementer, polykarbonat
- Farve
- RAL 7035
- Dimensioner
- Bredde: 3.600 mm
Højde: 2.000 mm
- Passer til
- Dybde: 1.200 mm
- Bemærk
- Compartment-rack VX IT (bestillingsnr. 531x.175, 531x.185) er ikke kompatibelt med dette produkt. Kontakt os vedrørende alternative løsninger.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 150 kg
- Bruttovægt
- 150 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177716933
- ETIM 9
- EC002525
- ETIM 8
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivelse
-
SK Gangafdækning, Dørelement, BxH: 3600x2000 mm, til D: 1200 mm