Gangafdækning

Best.-nr.: SK 3311.210

Dør- og loftselementer adskiller varm og kold luft i datacentret. Det forøger klimateknikkens effektivitet. Der kan anvendes varm- eller koldgangsafdækning.

Best.-nr.:
SK 3311.210
Udgave
Loftselement midtfor
Produktbeskrivelse
Slankt lågeelement med observationsvindue og skydedør. Stabile loftselementer i metalrammer med høj gennemskinnelighed. Om nødvendigt kan sikkerhedsglas installeres. Gangbredden er 1200 mm.
Fordele
Forøgelse af energieffektiviteten og klimateknikkens ydeevne
Enkel montage og efterinstallation - fuldt kompatibel med VX IT-skabssystemet
Fordelagtig ydelsesforbedring af dit eksisterende anlæg, forlænger investeringscyklusen frem til udskiftning
Anvendelsesområder
Afhængigt af formålet kan gangafdækningen anvendes sammen med recirkulerende klimasystemer eller LCP Inline som varm- eller koldgangsafdækning
Funktionsmåder
Gangafdækningen er en kombination af dør- og loftselementer, som giver mulighed for en konsekvent adskillelse af varm og kold luft i datacentret. Denne adskillelse er helt grundlæggende, når det gælder om at spare energi og forøge den eksisterende klimatekniks effektivitet.
Materiale
Stålplade, lakeret
Loftselementer, polykarbonat
Farve
RAL 7035
Dimensioner
Bredde: 1.100 mm
Dybde: 1.200 mm
Bemærk
Compartment-rack VX IT (bestillingsnr. 531x.175, 531x.185) er ikke kompatibelt med dette produkt. Kontakt os vedrørende alternative løsninger.
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177661868
ETIM 9
EC002525
ETIM 8
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Produktbeskrivelse
SK Gangafdækning, Loftelement, midtfor, BxD: 1100x1200 mm
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog